Chiusura angolare inox C-1157

Chiusura angolare inox C-1157
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be installed on the corner of the housing.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Locked with lever so it does not release due to vibration, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1157-1-B
C-1157-2-A
C-1157-2-B
C-1157-3-A
C-1157-3-B
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMetodo di montaggio Carico di tensione
(N)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

41.52 €

24.50 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Montaggio perpendicolare314 (Con margine di serraggio 6 mm)1122921165

34.10 €

1 6 giorni 10Montaggio parallelo294 (Con margine di serraggio 6 mm)932621163

29.74 €

1 6 giorni 10Montaggio perpendicolare294 (Con margine di serraggio 6 mm)932621166

21.06 €

1 6 giorni 10Montaggio parallelo176 (Con margine di serraggio 6 mm)61.52021164

21.06 €

1 6 giorni 10Montaggio perpendicolare176 (Con margine di serraggio 6 mm)61.52021167

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico