Lucchetto one-touch C-87

Lucchetto one-touch C-87
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Pushing the slider in the direction of the arrow releases the lock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-87-1-L
C-87-1-R
C-87-2-L
C-87-2-R
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Destra · Sinistra Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

13.49 €

1 6 giorni Con apertura a sinistra35.85020329

11.45 €

5.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con apertura a destra35.85020330

12.46 €

1 6 giorni Con apertura a sinistra31.84520331

11.61 €

5.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Con apertura a destra31.84520332

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 49 Materiale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura

Supporto tecnico