Fermo one-touch inox C-1017

Fermo one-touch inox C-1017

Can be fastened with one touch by closing the cap. Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locked.
Lockable with padlock.

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1017-A
C-1017-B
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

5.67 €

7 giorni 634.522820

5.59 €

9 giorni 627.522821

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Larghezza complessiva(mm) 36 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico