Chiusura clip inox per cilindri C-1227

Chiusura clip inox per cilindri C-1227
[Features]
· Can be used for circular and spherical surfaces.
· Made of stainless steel, corrosion resistant

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1227

Codice componente
C-1227
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

14.67 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 29 Lunghezza complessiva(mm) 141 Larghezza complessiva(mm) 32
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 20923

Si trova sulla pagina di Chiusura clip inox per cilindri C-1227, il codice articolo è il seguente: C-1227.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1227.

Supporto tecnico