Lucchetto quadrato inox C-1084

Lucchetto quadrato inox C-1084
  • Sconto volumi elevati
Ideal for use in measuring instruments, attachment casings, and small distribution boards

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1084

Codice componente
C-1084
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

8.10 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 49 Lunghezza complessiva(mm) 38 Larghezza complessiva(mm) 28.5
Materiale Acciaio inox (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 21457

Si trova sulla pagina di Lucchetto quadrato inox C-1084, il codice articolo è il seguente: C-1084.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1084.

Supporto tecnico