Chiusura a clip a incastro inox C-1119

Chiusura a clip a incastro inox C-1119
  • In Offerta
[Features]
· A strong tightening force can be attained.
· Cannot be removed even if it is pulled when the turning motion goes beyond a certain point (turning angle 180°)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1119-1
C-1119-2
C-1119-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di tensione
(N)
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

20.32 €

1 6 giorni 127643420836

14.82 €

8.15 €

1 Stesso giorno

Stock

98502820837

13.52 €

1 10 giorni 98462620838

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico