Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, C-156

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-156

Codice componente
C-156
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

5.29 €

2.91 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 245 Lunghezza totale corpo principale(mm) 66.5 Larghezza corpo principale(mm) 21
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20453

Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, C-156, il codice articolo è il seguente: C-156.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-156.

Supporto tecnico