Codice articolo del costruttore: C-152
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 7.87 €
Tempi di consegna: Stesso giorno
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-152
Carico di tensione(N) | 196 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 66.5 | Larghezza corpo principale(mm) | 21 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 20450 |
Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto con sede chiave C-152, il codice articolo è il seguente: C-152.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-152.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali