Chiusura laterale con sede chiave in acciaio inox, C-1321

Chiusura laterale con sede chiave in acciaio inox, C-1321
[Features]
· Includes a safety mechanism to prevent latch coming undone due to vibration.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· Can be tightened with spring.
· Safety design in which the installation screws are not visible from the outside when locked.
· Can be locked with a padlock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1321-1
C-1321-2
C-1321-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

49.30 €

1 6 giorni 101503521665

42.78 €

1 6 giorni 101252821666

36.99 €

1 6 giorni 101002321667

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico