Chiusura in acciaio inox C-141

Chiusura in acciaio inox C-141
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Can be locked using a padlock.
· Lock by rotating the padlock hole part 90°

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-141

Codice componente
C-141
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.92 €

4.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 147 Lunghezza totale corpo principale(mm) 52.5 Larghezza corpo principale(mm) 21
Foro per lucchetto Disponibile Materiale Piastra in ottone Finitura superficie Cromatura
Codice prodotto 20429

Si trova sulla pagina di Chiusura in acciaio inox C-141, il codice articolo è il seguente: C-141.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-141.

Supporto tecnico