Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1297)

Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1297)
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rounded, user friendly soft design.
· Can lock using padlock (other than CP-297-A-5-2 / 6-2).
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1297-A-2-1
C-1297-A-4-1
C-1297-A-5-1
C-1297-A-6-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

133.80 €

1 10 giorni 1445721978

94.01 €

1 10 giorni 1013721980

73.25 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

853721981

76.05 €

1 Stesso giorno

Stock

693721982

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Acciaio inox fuso Finitura superficie Lucidatura elettrolitica

Supporto tecnico