Chiusure a scatto con sede chiave C-297

Chiusure a scatto con sede chiave C-297
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Rounded, user friendly soft design.
· Can lock using padlock (other than CP-297-A-5-2 / 6-2).
· External safety design on the outside to hide the mounting screw while locked

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-297-A-4-1

Codice componente
C-297-A-4-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

36.99 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 101 Larghezza complessiva(mm) 37 Materiale Lega di alluminio
Finitura superficie Finitura verniciata a forno Codice prodotto 21860

Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto con sede chiave C-297, il codice articolo è il seguente: C-297-A-4-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-297-A-4-1.

Supporto tecnico