Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1142-1
Metodo di montaggio | Montaggio piatto | Carico di tensione(N) | 147 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 56 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza corpo principale(mm) | 36 | Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Codice prodotto | 21207 |
Si trova sulla pagina di Chisura a scatto a collo lungo in acciaio inox con sede chiave, C-1142-1, il codice articolo è il seguente: C-1142-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1142-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali