Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1007-21
Larghezza complessiva(mm) | 48.5 | Lunghezza totale corpo principale(mm) | 56 | Larghezza corpo principale(mm) | 23 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo | Codice prodotto | 23781 |
Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, (C-1007-21), il codice articolo è il seguente: C-1007-21.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1007-21.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali