Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, chiave per C-1007-21, 22

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1007-K

Codice componente
C-1007-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

7.37 €

4.05 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 44 Larghezza corpo principale(mm) 16 Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo
Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 23871

Si trova sulla pagina di Chiusure a scatto in acciaio inox con sede chiave, chiave per C-1007-21, 22, il codice articolo è il seguente: C-1007-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1007-K.

Supporto tecnico