• A causa del tifone in Giappone / Tokyo, alcuni prodotti potrebbero riportare ritardi nella consegna. Ci scusiamo per l'inconveniente e ringraziamo per la comprensione.
  • A causa di motivi tecnici, il pagamento con carta di credito non è temporaneamente possibile. Ci scusiamo per l'inconveniente.

Chiusura con perno quadrato in acciaio inox con chiave, C-1083

Chiusura con perno quadrato in acciaio inox con chiave, C-1083
  • Sconto volumi elevati

Ideal for use in measuring instruments, attachment casings, and small distribution boards

PDF

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1083

Codice componente
C-1083
Codice componentePrezzo unitario standardSconto volumi elevatiGiorni spedizione?Codice prodotto

6.95 €

Disponibile Stesso giorno

Stock

22245

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 49 Lunghezza complessiva(mm) 45 Larghezza complessiva(mm) 28
Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Lucidatura gambo

Si trova sulla pagina di Chiusura con perno quadrato in acciaio inox con chiave, C-1083, il codice articolo è il seguente: C-1083.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1083.

Ulteriori prodotti in questa categoria

Altri articoli che potrebbero interessarti

Supporto tecnico