Chiusura a scatto tridirezionale in acciaio inox C-1445

Chiusura a scatto tridirezionale in acciaio inox C-1445
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance. The deadbolt enters the catch, allowing tightening three directions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1445-1
C-1445-2
C-1445-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Codice prodotto

22.50 €

1 6 giorni -1035022248

22.50 €

1 6 giorni -904622037

15.40 €

8.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1064.53422968

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 294 Materiale Piastra in acciaio inox Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico