Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1446

Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1446
  • Sconto volumi elevati
Made from stainless steel for superior corrosion resistance.

[Features]
· C-18 brass model has been replaced by C-1018, which is made of stainless steel

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-1018

Codice componente
C-1018
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

5.98 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 49 Lunghezza complessiva(mm) 54 Larghezza complessiva(mm) 30
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo Codice prodotto 20797

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto piccola in acciaio inox C-1446, il codice articolo è il seguente: C-1018.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1018.

Supporto tecnico