Chiusura larga regolabile in acciaio inox C-1233

Chiusura larga regolabile in acciaio inox C-1233
[Features]
· Tightening margin can be adjusted with a screwdriver.
· Made of stainless steel, corrosion resistant. (C-1233).
· Lock type and non-lock type are available

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1233-1
C-1233-2
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMeccanismo di blocco Codice prodotto

37.71 €

1 6 giorni 10Incluso20947

34.10 €

1 6 giorni 10NA20949

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 588 Lunghezza complessiva(mm) 184 Larghezza complessiva(mm) 51
Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico