Chiusura a scatto grande C-367-B

Chiusura a scatto grande C-367-B
  • In Offerta
[Features]
· Large-sized and durable, suitable to tighten heavy doors.
· Can be installed on the corners of a case

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-367-B-1
C-367-B-2
C-367-B-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza totale corpo principale
(mm)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

55.09 €

1 10 giorni 2154022276

36.62 €

17.21 €

1 Stesso giorno

Stock

1654022277

39.88 €

1 6 giorni 1153022278

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera d'acciaio inox laminato a freddo (EN 1.4301 Equiv.) Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico