Chiusura a scatto grande, C-172

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-172

Codice componente
C-172
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.84 €

5.14 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 588 Lunghezza totale corpo principale(mm) 123 Larghezza corpo principale(mm) 21
Materiale Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.) Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20480

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto grande, C-172, il codice articolo è il seguente: C-172.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-172.

Supporto tecnico