Chiusura grande C-271

Chiusura grande C-271
[Features]
· With a built-in click mechanism, a reliable operation feeling can be obtained.
· Arm is integrated with lever when locking to prevent backlash

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-271

Codice componente
C-271
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

15.27 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 294 Lunghezza totale corpo principale(mm) 77 Larghezza corpo principale(mm) 24
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20633

Si trova sulla pagina di Chiusura grande C-271, il codice articolo è il seguente: C-271.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-271.

Supporto tecnico