Chiusura a scatto grande con gancio, C-14

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-14

Codice componente
C-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

11.40 €

6.04 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Carico di tensione(N) 98 Lunghezza totale corpo principale(mm) 89 Larghezza corpo principale(mm) 74
Materiale Piastra in acciaio laminata a freddo Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata Codice prodotto 20029

Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto grande con gancio, C-14, il codice articolo è il seguente: C-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-14.

Supporto tecnico