Codice articolo del costruttore: C-236
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 48.74 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-236
Carico di tensione(N) | 1960 | Lunghezza complessiva(mm) | 200 | Larghezza complessiva(mm) | 76 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Codice prodotto | 21416 |
Si trova sulla pagina di Chiusura a scatto regolabile extra-grande, C-236, il codice articolo è il seguente: C-236.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-236.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali