Chiusura a scatto in acciaio inox, C-1240-T

Chiusura a scatto in acciaio inox, C-1240-T
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· The fitting can be tightened vertically on the mounting surface as a new mechanical component.
· Since its lever automatically locks, it is never detached by vibration. etc.
· Made of stainless steel, corrosion resistant.
· The body side is compatible with the conventional C-1240 lock (but the bearing side has no compatibility).
· Lockable with padlock (C-1240-T-1)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1240-T-1
C-1240-T-2
C-1240-T-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Carico di tensione
(N)
Larghezza corpo principale
(mm)
Codice prodotto

16.80 €

10.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

22026.523981

17.43 €

1 Disponibile 6 giorni 1102524223

13.20 €

7.00 €

1 Stesso giorno

Stock

10020.524224

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico