Chiusura di serraggio C-174-S

Chiusura di serraggio C-174-S
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tightening type fastener can secure the housing and the door securely.
· Ideal for sealing a small door

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-174-S

Codice componente
C-174-S
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.51 €

10.07 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 53 Materiale Lega di zinco Finitura superficie Nichelatura satinata
Codice prodotto 22309

Si trova sulla pagina di Chiusura di serraggio C-174-S, il codice articolo è il seguente: C-174-S.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-174-S.

Supporto tecnico