Chiusura con bloccaggio a dado esagonale, C-174-A

Chiusura con bloccaggio a dado esagonale, C-174-A
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Tightening type fastener can secure the housing and the door securely.
· When turning the hexagonal wrench key that is sold separately, the clasp rotates 90°.
· When it is further turned, the stopper is tightened to the panel side and brings the case and the lid into close contact.
· Ideal for sealing a small door

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-174-A

Codice componente
C-174-A
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.80 €

10.86 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza totale corpo principale(mm) 62 Materiale Lega di zinco Finitura superficie Cromatura nera
Codice prodotto 21818

Si trova sulla pagina di Chiusura con bloccaggio a dado esagonale, C-174-A, il codice articolo è il seguente: C-174-A.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-174-A.

Supporto tecnico