Chiusura con bloccaggio a dado esagonale, chiave per C-174-SH-4

Chiusura con bloccaggio a dado esagonale, chiave per C-174-SH-4
  • In Offerta
Applications: C-174-SH-4/ Overall body length (mm): 25
· Material: Zinc alloy · Finish: Nickel plating

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

C-174-SH-K

Codice componente
C-174-SH-K
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

3.72 €

1.93 €

1 Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Chiave per C-174-SH-4 Lunghezza totale corpo principale(mm) 25 Materiale Lega di zinco
Finitura superficie Nichelatura Codice prodotto 23775

Si trova sulla pagina di Chiusura con bloccaggio a dado esagonale, chiave per C-174-SH-4, il codice articolo è il seguente: C-174-SH-K.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-174-SH-K.

Supporto tecnico