Codice articolo del costruttore: C-1264-2
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 25.71 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1264-2
Specifiche | Specifiche pomolo | Carico di tensione(N) | 161 | Lunghezza complessiva(mm) | 94.5 |
---|---|---|---|---|---|
Larghezza complessiva(mm) | 78 | Materiale | Lamiera in acciaio inox laminato a freddo | Finitura superficie | Lucidatura gambo |
Codice prodotto | 21294 |
Si trova sulla pagina di Chiusura girevole con struttura in acciaio inox, C-1264, il codice articolo è il seguente: C-1264-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1264-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali