Tappi di chiusura elastici in plastica CP-30-HP-LC

Tappi di chiusura elastici in plastica CP-30-HP-LC
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Uses UL standard compliant materials.
· Covers a panel open hole for coin lock (ø19.5×16).
· Supports plate thicknesses of 0.8,·1.2, 1.6·and 2.3 mm.
· Mounted simply by pushing with your finger

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CP-30-HP-LC

Codice componente
CP-30-HP-LC
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

1.47 €

0.63 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Ghiera Grigio chiaro Spessore piastra compatibile(mm) 0.8 o 1.2 o 1.6 o 2.3 Materiale Poliammide 66
Codice prodotto 23906

Si trova sulla pagina di Tappi di chiusura elastici in plastica CP-30-HP-LC, il codice articolo è il seguente: CP-30-HP-LC.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CP-30-HP-LC.

Supporto tecnico