Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
C-1899-2
Lunghezza complessiva(mm) | 148 | Larghezza complessiva(mm) | 105 | Corsa(mm) | 55 |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio | Tipo a imposizione | Materiale | Piastra in acciaio inox | Finitura superficie | Superficie lucidata |
Codice prodotto | 22343 |
Si trova sulla pagina di Chiavistello grande quadrato in acciaio inox (C-1899), il codice articolo è il seguente: C-1899-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto C-1899-2.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali