Chiavistello quadrato in acciaio inox C-1170

Chiavistello quadrato in acciaio inox C-1170
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
The latch is not moved naturally due to the internal leaf spring.

[Features]
· Latch part with built-in leaf spring, latch which won't move naturally

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-1170-0
C-1170-1
C-1170-2
C-1170-3
C-1170-4
C-1170-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLunghezza complessiva
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Corsa
(mm)
Codice prodotto

13.60 €

1 6 giorni 1075501620863

11.64 €

1 6 giorni 1065451520864

9.13 €

1 6 giorni 10503812.520865

7.87 €

1 6 giorni 1038301020866

8.12 €

3.00 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1032251020867

7.77 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1025221020868

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Metodo di montaggio Tipo a imposizione Materiale Lamiera in acciaio inox laminato a freddo Finitura superficie Lucidatura gambo

Supporto tecnico