Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
KC-282-E-1
Lunghezza complessiva(mm) | 155 | Altezza totale(mm) | 15 | Larghezza complessiva(mm) | 70 |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo | Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Piede di livellamento applicabile | Bullone di ancoraggio KC-282-B |
Codice prodotto | 22234 |
Si trova sulla pagina di Supporto a pavimento per piede di livellamento KC-275-E, il codice articolo è il seguente: KC-282-E-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KC-282-E-1.
Configura
Stock
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali