Attrezzo di regolazione KC-339

Attrezzo di regolazione KC-339
The height of the level adjuster for the rear legs can be adjusted easily. Switching between up/down is easy.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KC-339-1
KC-339-2
KC-339-3
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Misura parte filettata piede di livellamento Codice prodotto

106.78 €

1 10 giorni Per M2022227

106.78 €

1 10 giorni Per M1622228

106.78 €

1 10 giorni Per M1222229

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza complessiva(mm) 810 Altezza totale(mm) 15 Larghezza complessiva(mm) 70
Materiale Acciaio inox fuso Finitura superficie Lucidatura elettrolitica

Supporto tecnico