Blocco a piede in acciaio inox (K-1900)

Blocco a piede in acciaio inox (K-1900)
Lightweight and sturdy, operation is easy, and performance is outstanding.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1900-2
K-1900-4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSGamma carico ammesso
(daN)
Carico ammesso
(kN)
Altezza H1
(mm)
Altezza H2
(mm)
CD prodotto

280.07 €

1 6 giorni 10140.01~220.001.9615012531531

296.51 €

1 10 giorni 10220.01~320.002.9421017031532

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano Materiale Piastra in acciaio inox
Finitura superficie Lucidatura elettrolitica Passo di montaggio(mm) 85(100)85(100)

Supporto tecnico