Ruote in acciaio inox (tipo compatibile VH), K-1020

Ruote in acciaio inox (tipo compatibile VH), K-1020
[Features]
· A heavy-duty door roller (VH dual use type).
· Matches with both angled and flat rails (VH dual use type).
· Made from stainless steel for superior corrosion resistance.
· Features built-in high-grade machinery bearings.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-1020-50
K-1020-60
K-1020-75
K-1020-90
K-1020-100
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza complessiva
(mm)
Altezza totale
(mm)
Larghezza complessiva
(mm)
Spessore piastra
(mm)
Carico ammesso
(daN)
Codice prodotto

95.28 €

1 6 giorni 11054262.59830775

113.21 €

1 6 giorni 1206528314730776

112.67 €

1 6 giorni 1508033324530777

191.22 €

1 6 giorni 18010038434330778

262.36 €

1 15 giorni 22011042449030779

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale carrello Acciaio inox Materiale telaio Acciaio inox Finitura superficie Lucidatura

Supporto tecnico