Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
K-900A |
K-900A-S1 |
K-900A-S2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Sede di montaggio A×B o A×B×C (mm) | Passo di montaggio (mm) | CD prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.18 € | 1 | 6 giorni | 10 | 109×65 | 50X15 | 30501 | ||
5.45 € | 1 | 10 giorni | 10 | 109×65(48×65/78×65) | 50×15(50×11.5) | 30502 | ||
5.45 € 3.05 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | 10 | 109×65(104×100) | 50×15(70×60) | 30503 |
Loading...
Tipo ruota | Componenti correlati | Tipi di componenti correlati | Blocco e finecorsa per carrello a mano | Materiale | Piastra in acciaio laminata a freddo |
---|---|---|---|---|---|
Finitura superficie | Trattamento di cromatura zincata | Altezza H1(mm) | 225 |
Configura
Stock
Proprietà di base
Sede di montaggio A×B o A×B×C(mm)
Passo di montaggio(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali