blocco a piede K-910

blocco a piede K-910
  • Sconto volumi elevati
Securely grips the road surface with a constant force provided by a spring. Can be reliably operated since the lock pedal and the unlock pedal are independent or each other.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
K-910-1
K-910-2
K-910-3
K-910-4
K-910-5
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSede di montaggio A×B o A×B×C
(mm)
Dimensioni di montaggio X×Y o X×W×Z
(mm)
Altezza H1
(mm)
Altezza H2
(mm)
CD prodotto

47.40 €

1 6 giorni 1082×11856×100908531748

47.48 €

1 6 giorni -82×11856×10097.592.531749

47.71 €

1 6 giorni -82×11856×10011110631750

55.01 €

1 6 giorni -120X12085(100)×85(100)14714231751

59.87 €

1 Disponibile 6 giorni -120X12085(100)×85(100)20720231752

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo ruota Componenti correlati Tipi di componenti correlati Blocco e finecorsa per carrello a mano Materiale Piastra di acciaio laminato
Finitura superficie Trattamento di cromatura zincata

Supporto tecnico