guarnizione FC-781

guarnizione FC-781
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
Keeps doors airtight. Excellent warm/cold temperature retention. Can be cut to your desired dimensions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

FC-781-1

Codice componente
FC-781-1
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.12 €

12.92 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale Cloruro di vinile Larghezza(mm) 30 Altezza(mm) 35
Lunghezza(m) 2.5 Ambiente Standard Profilo sezione trasversale Profilo irregolare
Nastro adesivo NA Codice prodotto 62537

Si trova sulla pagina di guarnizione FC-781, il codice articolo è il seguente: FC-781-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto FC-781-1.

Supporto tecnico