Guarnizione rapida FC-779

Guarnizione rapida FC-779
Keeps doors airtight. Excellent warm/cold temperature retention. Can be cut to your desired dimensions.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FC-779-1-1(50M)
FC-779-1-1-PVC-BLACK(50M)
FC-779-1-1-PVC-GRAY(50M)
FC-779-1-2(50M)
FC-779-1-2-PVC-BLACK(50M)
FC-779-1-3(50M)
FC-779-1-3-PVC-BLACK(50M)
FC-779-1-3-PVC-GRAY(50M)
FC-779-2-1(50M)
FC-779-2-2(50M)
FC-779-2-3(50M)
FC-779-3-1(50M)
FC-779-3-2(50M)
FC-779-3-3(50M)
FC-779-3-4(50M)
FC-779-4-1(50M)
FC-779-4-2(50M)
FC-779-5(50M)
FC-779-7-1(50M)
FC-779-7-2(50M)
FC-779-8(50M)
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale Larghezza
(mm)
Altezza
(mm)
Spessore piastra applicabile
(mm)
Ghiera Codice prodotto

162.44 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene10.5141.0~4.5Nero62865

152.33 €

1 10 giorni 10[Resina] Cloruro di polivinile1115.51.0~4.5Nero62885

152.33 €

1 10 giorni 10[Resina] Cloruro di polivinile1115.51.0~4.5Grigio62886

132.08 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene6.5110,8-2.0Nero62867

106.78 €

1 10 giorni 10[Resina] Cloruro di polivinile6.510.50,8-2.0Nero62887

197.86 €

1 6 giorni -[Resina] Cloruro di polivinile5.580,8-1.5Nero62869

134.03 €

1 10 giorni 10[Resina] Cloruro di polivinile5.58.50,8-1.5Nero62889

134.03 €

1 10 giorni 10[Resina] Cloruro di polivinile5.58.50,8-1.5Grigio62890

213.04 €

1 10 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene12251.0~3.5Nero62870

192.80 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene11.5211.0~3.5Nero62871

217.73 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene9160,8-2.5Nero62872

587.43 €

1 15 giorni -[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene27181,5-3.0Nero62873

228.21 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene25151.0~3.5Nero62874

207.98 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene17.513.51.0~3.5Nero62875

182.68 €

1 10 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene12.5110,8-2.5Nero62876

202.91 €

1 10 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene24.5141,5-2.5Nero62877

213.04 €

1 10 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene2113.51.0~3.5Nero62878

213.04 €

1 10 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene10281,5-3.0Nero62879

116.91 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene7151,0-1.6Nero62880

104.34 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene6101,5-2.0Nero62882

114.71 €

1 6 giorni 10[Gomma etilene-propilene] Gomma etilene-propilene4.6101,0-1.6Nero62884

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 50 Ambiente Standard Profilo sezione trasversale Profilo irregolare
Nastro adesivo NA

Supporto tecnico