Piastra di messa a terra per A-140, A-140-EP

Piastra di messa a terra per A-140, A-140-EP
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Prevents build-up of static electricity, etc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-140-EP

Codice componente
A-140-EP
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

6.13 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di distribuzione, quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Piattina di massa per A-140 Materiale Sbarra collettrice in rame (EN CW004A Equiv.)
Finitura Nichelatura (MBNi) Lunghezza complessiva(mm) 90 Larghezza complessiva(mm) 40
Altezza totale(mm) 0.8 Codice prodotto 04333 Nota Metodo di montaggio: Fissaggio

Si trova sulla pagina di Piastra di messa a terra per A-140, A-140-EP, il codice articolo è il seguente: A-140-EP.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-140-EP.

Supporto tecnico