Maniglia di bloccaggio ad ancora, A-14

Maniglia di bloccaggio ad ancora, A-14
[Features]
· Handle is small sized so it is easy to carry.
· 360° rotation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-14

Codice componente
A-14
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

12.51 €

1 10 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Quadri di comando, pannelli di controllo Tipo Corpo principale serratura+Maniglia dedicata Materiale Lega di zinco (ZDC)
Finitura Cromatura (MZCr) Spessore piastra compatibile(mm) 2,5-3 Diametro esterno(mm) 34
Accessorio Maniglia dedicata (A-14-H) Codice prodotto 00061

Si trova sulla pagina di Maniglia di bloccaggio ad ancora, A-14, il codice articolo è il seguente: A-14.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-14.

Supporto tecnico