Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-100-3
Applicazione | Porta per veicoli e container | Tipo | Maniglia interna | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura (MZCr) | Lunghezza complessiva(mm) | 114 | Larghezza complessiva(mm) | 19 |
Altezza totale(mm) | 36.5 | Codice prodotto | 00886 |
Si trova sulla pagina di Maniglia interna, A-100-3, il codice articolo è il seguente: A-100-3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-100-3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali