Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-866-1 |
A-866-2 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicazione | Materiale | Finitura superficie | Ghiera | Specifiche | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27.48 € | 1 | 6 giorni | Maniglia interna di autocarri con allestimento speciale, macchina da cantiere, furgoni, ecc. | Lega di zinco (ZDC) | Resina di poliuretano con finitura a forno | Grigio argento | Maniglia interna ad asta di collegamento φ4 | 01824 | ||
102.58 € | 1 | 10 giorni | Maniglia interna di cabine di macchine da cantiere, ecc. | Maniglia: Lega di zinco (ZDC) / Cassa: Resina di poliammide (PA) | Cromatura (MZCr) | Nero | Maniglia interna ad asta di collegamento φ3.5 | 01825 |
Loading...
Lunghezza corpo principale(mm) | 81 | Larghezza corpo principale(mm) | 133 | Tipo | Corpo maniglia |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicazione
Materiale
Finitura superficie
Ghiera
Specifiche
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali