Chiavistello per finestra, C-838

Chiavistello per finestra, C-838
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Improved operability in a soft, curved design. Left hand and right hand use (the drawing shows right hand only).

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
C-838-L-BROWN
C-838-L-CHROME
C-838-R-BROWN
C-838-R-CHROME
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Finitura Specifiche Codice prodotto

8.01 €

1 6 giorni Finitura a forno (Marrone)Per lato sinistro22845

8.01 €

1 6 giorni Cromatura (MZCr)Per lato sinistro22262

8.01 €

1 10 giorni Finitura a forno (Marrone)Per lato destro22846

6.77 €

3.72 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Cromatura (MZCr)Per lato destro22263

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Controtelai per autobus, autocarri con allestimenti speciali, macchine da cantiere, ecc. Tipo Corpo principale Materiale Corpo principale: Lega di zinco (ZDC) / Leva: Lamiera di acciaio laminato a freddo (EN 1.0330 Equiv.)

Supporto tecnico