Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
A-480-A-1 |
A-480-A-1-TAK60 |
A-480-A-2 |
A-480-A-2-TAK60 |
A-480-A-3-TAK60 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di chiavi | Spessore piastra compatibile (mm) | Lunghezza complessiva (mm) | Larghezza complessiva (mm) | Codice prodotto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.45 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | R0220 | 2.3 | 190 | 48 | 00952 | ||
59.26 € | 1 | 10 giorni | TAK60 | 2.3 | 190 | 48 | 04047 | ||
57.66 € | 1 | 6 giorni | R0220 | 2.3 | 160 | 40 | 01088 | ||
51.98 € | 1 |
Stesso giorno
Stock | TAK60 | 2.3 | 160 | 40 | 04048 | ||
56.18 € | 1 | 6 giorni | TAK60 | 3.2 | 142 | 32 | 04049 |
Loading...
Materiale | Lega di alluminio | Finitura | Resina melaminica alchidica finitura a forno | Colore | Nero |
---|---|---|---|---|---|
Accessorio | Fibbia |
Configura
Stock
Proprietà di base
Numero di chiavi
Spessore piastra compatibile(mm)
Lunghezza complessiva(mm)
Larghezza complessiva(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali