Maniglia a scomparsa, A-111

Maniglia a scomparsa, A-111
  • In Offerta
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· Ideal for doors which are required to be airtight.
· Waterproof type (O ring used).
· Adjustable screw allows fine adjustment of grip.
· Excellent corrosion resistance.
Easy installation

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A-111

Codice componente
A-111
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

46.03 €

21.17 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Applicazione Imbarcazioni, veicoli, apparecchiature di comunicazione, apparecchiature di misurazione, gruppi elettrogeni Tipo Corpo maniglia Materiale Lega di alluminio
Finitura Finitura a forno antiruggine Lunghezza complessiva(mm) 115 Larghezza complessiva(mm) 30
Altezza totale(mm) 47 Codice prodotto 01487

Si trova sulla pagina di Maniglia a scomparsa, A-111, il codice articolo è il seguente: A-111.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-111.

Supporto tecnico