Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-290-2
Applicazione | Cabine grandi per esterni | Tipo | Corpo maniglia | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Resina acrilica con finitura a forno | Colore | Grigio argento | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra |
Numero di chiavi | 0900 | Lunghezza complessiva(mm) | 110 | Larghezza complessiva(mm) | 50 |
Altezza totale(mm) | 67 | Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 7,5 | Accessorio | Dado grande, vite di fermo, 1 chiave |
Codice prodotto | 00587 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di Maniglia di blocco colorata A-290, il codice articolo è il seguente: A-290-2.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-290-2.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali