Codice articolo del costruttore: A-248-1-TAK60
Marca: TAKIGEN
Prezzo: 35.03 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-248-1-TAK60
Materiale | Lega di zinco | Finitura | Cromatura | Numero di chiavi | TAK60 |
---|---|---|---|---|---|
Lunghezza complessiva(mm) | 96 | Larghezza complessiva(mm) | 24 | Altezza totale(mm) | 54.5 |
Codice prodotto | 04043 | Nota | Fibbia venduta separatamente. |
Si trova sulla pagina di Maniglia a scomparsa con ingranaggio, A-248, il codice articolo è il seguente: A-248-1-TAK60.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-248-1-TAK60.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali