Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
A-247-1
Applicazione | Quadri di distribuzione esterni, pannelli di controllo | Tipo | Corpo principale serratura | Materiale | Lega di zinco (ZDC) |
---|---|---|---|---|---|
Finitura | Cromatura satinata (MZCr) | Automatico | Tipo combinato destra/sinistra | Numero di chiavi | 0061・0062 |
Spessore piastra compatibile(mm) | Fino a 9 | Diametro esterno(mm) | 50 | Accessorio | Dado grande, vite di fermo |
Manopole applicabili | 0061-H, 0062-H | Codice prodotto | 00571 | Nota | Fibbia venduta separatamente |
Si trova sulla pagina di Maniglia di bloccaggio con cappuccio A-247, il codice articolo è il seguente: A-247-1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A-247-1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali